Za barvni prikaz stanja v omrežnem/strežniškem ohišju. V primeru napake se svetlobni trak spremeni v nastavljeno barvo.
- Št. artikla:
- IT 7030950
- Opis izdelka
- Za barvno kodiran prikaz stanja znotraj omrežnega/strežniškega ohišja. V primeru napake se svetlobni trak ustrezno spremeni v nastavljeno barvo.
- Prednosti
- Samostojni način delovanja se doseže s priklopom RGB LED svetlobnega traku neposredno na 24 V (DC) napajalnik
- Enostavna namestitev z vgrajenim magnetnim pritrdilnim elementom
- Način delovanja
- Aktivacija prek CMC III
- Priklop prek treh od štirih relejnih priključkov na vhodno/izhodni enoti CMC III
- Priklop prek alarmnega releja procesne enote/kompaktne naprave s spreminjanjem barve
- Priklopi se neposredno na napajalnik CMC III
- Trije priključni kabli LED svetlobnega traku aktivirajo tri osnovne barve: rdečo, zeleno in modro. Z istočasno aktivacijo dveh ali treh barv se ustvarijo ustrezne sekundarne barve. Prek povezav opravil v sistemu CMC III jih je mogoče povezati z opozorili ali alarmi senzorjev.
- Material
- Aluminij
Plastika - Obseg dobave
- LED svetlobni trak z magnetnim pritrdilnim elementom
Priključni kabel 0,1 m
Priključni kabel 2,4 m s štirimi predhodno sestavljenimi konektorji za vhodno/izhodno enoto CMC III - Ballast
- Wide-range electronic ballast
- Možnosti priklopa
- Power supply via connectors
- Door-operated switch
- Through-wiring (creating rows of lights)
- Luči
- LEDs
- Razred zaščite
- I (PE conductor)
- Luči – vrsta namestitve
- Screw-fastening
- Z DC
- 1,1 A
- Mere
- Širina: 18 mm
Višina: 1.830 mm
Globina: 24,2 mm - Vtičnice
- D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
- Nazivna delovna napetost
- 24 V (DC)
- Različica vtičnice
- D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,28 kg
- Carinska tarifna številka
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis izdelka
- LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue