Priključni kabel za napajalnik

Št. artikla: SM 6450060

Z IEC priključkom na enem koncu, dolžina: 1,5 m.

Št. artikla:
SM 6450060
Obseg dobave
Priključni kabel z vtičnico IEC 320 C13 na enem koncu
Mere
Dolžina: 1,5 m
Dolžina
1,5 m
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,112 kg
Bruto teža
0,2 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177398979
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis izdelka
SM Connection cable, For power pack, with IEC 60 320, L: 1,5 m