Zaslon/tipkovnica s 17-palčnim TFT zaslonom in VGA/DVI priključkom

Št. artikla: DK 9055312

1 U ohišje s 17-palčnim TFT zaslonom, angleško ali nemško tipkovnico in teleskopskimi izvlečnimi nosilci.

Št. artikla:
DK 9055312
Opis izdelka
Enota je nameščena v izvlečnem predalu; zaslon je mogoče preklopiti, predal pa se v zaprtem položaju zaskoči. To pomeni, da enota potrebuje samo 1U prostora v 482,6 mm (19") ohišju.
Prednosti
Analogni in digitalni video vhod
Kabli so varno napeljani v energetski verigi
Zaklepanje spredaj
Enostavna namestitev, ki jo opravi en sam človek.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaslon/tipkovnica, 1 U
VGA kabel
DVI kabel
USB kabel
Omrežni kabel z ozemljitvenim kontaktom
s 17-palčnim TFT zaslonom in VGA/DVI priključkom
2 kabla PS/2
Tipkovnica
z vgrajeno sledilno ploščico
Nazivna delovna napetost
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Največja poraba energije z zaprto enoto z zaslonom
1 W
Maks. poraba energije med delovanjem
32 W
Vmesniki
VGA (D-Sub HD 15-pole)
DVI
1 x USB
PS/2
Priključek (tip)
IEC 320 connector C14
Postavitev
US English
Mere
Širina: 482,6 mm
Globina: 680 mm
Delovno temperaturno območje
5 °C...45 °C
Mere namestitve
Globina namestitve (min.): 680 mm
Globina namestitve (maks.): 850 mm
Funkcije zaslona
Diagonala: 432 mm (17")
Oblika: 4 : 3
Kontrastno razmerje: Kontrastno razmerje približno 1000:1
Svetlost zaslona: 350 cd/m²
Ločljivost zaslona: 1280 x 1024 pixels
Število barv: 16.700.000
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
15,85 kg
Bruto teža
17,25 kg
Carinska tarifna številka
85286200
EAN
4028177638389
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Opis izdelka
DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 7035
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue