CMC III senzor za puščanje
- Št. artikla:
- DK 7030430
- Zasnova
- Senzor puščanja
- Opis izdelka
- Senzorji CMC III se uporabljajo za nadzor fizičnega okolja in jih je mogoče neposredno povezati s PU prek priključnega kabla CAN bus RJ45. Senzorje je mogoče med seboj povezati tudi prek vodila.
- Prednosti
- Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
- Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
- Aplikacije
- Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
- Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
- Način delovanja
- Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika
- Senzor puščanja CMC III ima zunanji senzor, nameščen navpično na podnožje.
- Senzor s pomočjo dveh kontaktov spremlja podnožje za prevodne tekočine (puščanje).
- Material
- Plastika
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano - Barva
- Spredaj: RAL 9005
Ohišje: RAL 7035 - Obseg dobave
- Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
Zunanji senzor s priključnim kablom - Povezava s CAN vodilom
- Direct
- Vmesniki
- 2 x RJ45 CAN bus
- Terminal
- Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)
- 32
- Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)
- 4
- Št. sodelujočih PU (maks.)
- 32
- Število PDU naprav (maks.)
- 16
- Merilna tehnika
- Conductivity measurement
- Mere
- Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm - Delovno temperaturno območje
- 5 °C...45 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,26 kg
- Bruto teža
- 0,283 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 85319000
- EAN
- 4028177695825
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis izdelka
- DK CMC III Leakage sensor, WHD: 110x30x40 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Quick guide