Za namestitev CMC III komponent.
- Št. artikla:
- DK 7030071
- Zasnova
- Za krmilne enote PU, PU Compact, enoto CMC III CAN vodila in napajalnik CMC III.
- Opis izdelka
- Glede na različico lahko montažna enota sprejme 1 ali 3 procesne enote/senzorske enote itd. 482,6 mm (19”) različica lahko sprejme 3 enote. Različica z okvirjem lahko sprejme 1 enoto.
- Prednosti
- Protipožarna zaščita: samougasljivo po UL 94 HB
- Aplikacije
- Namestitev komponent CMC III.
- Način delovanja
- Lahko sprejme eno enoto in je nameščena na okvirju ohišja
- Procesna enota CMC III
- Kompaktna procesna enota CMC III
- Nadzorna enota CMC III
- CMC III napajalni paket
- Enota CMC III LTE
- Krmilni modul vrat CMC III
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Število lokacij
- 1
- Možnosti namestitve
- Enclosure frame
- Opomba
- Za namestitev ene enote CMC III in za montažo na okvir ohišja
- Mere
- Širina: 170 mm
Globina: 160 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,35 kg
- Bruto teža
- 0,448 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis izdelka
- DK CMC III mounting units, WHD: 170x1 Ux160 mm
- Dokumentacija
- Info sheet
- Tehnični listi
- Visio Shapes