Montažne enote CMC III

Št. artikla: DK 7030088

Za namestitev CMC III komponent.

Št. artikla:
DK 7030088
Zasnova
Za krmilne enote PU, PU Compact, enoto CMC III CAN vodila in napajalnik CMC III.
Opis izdelka
Glede na različico lahko montažna enota sprejme 1 ali 3 procesne enote/senzorske enote itd. 482,6 mm (19”) različica lahko sprejme 3 enote. Različica z okvirjem lahko sprejme 1 enoto.
Prednosti
Protipožarna zaščita: samougasljivo po UL 94 HB
Aplikacije
Namestitev komponent CMC III.
Način delovanja
Procesna enota CMC III
Kompaktna procesna enota CMC III
Nadzorna enota CMC III
CMC III napajalni paket
Enota CMC III LTE
Krmilni modul vrat CMC III
Material
Plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Montažna enota 1 U
2 polnilna pokrova
Sestavni deli
Število lokacij
3
Možnosti namestitve
482.6 mm (19") level
Opomba
Za namestitev CMC III enot v omrežna in strežniška ohišja
Za namestitev do treh ohišij CMC III in za montažo na 482,6 mm (19") profil.
Mere
Širina: 482,6 mm
Globina: 141 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,423 kg
Bruto teža
0,539 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177709423
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
DK CMC III mounting units, 1 U, 482.6 mm (19")