Za prvi zagon procesne enote Processing Unit (PU) ali PU Compact.
- Št. artikla:
- DK 7030080
- Opis izdelka
- Za začetno nastavitev procesorske enote (PU) ali PU Compact. Procesna enota/Compact CMC III je prek programirnega kabla priključena na USB vmesnik računalnika. Priložen je tudi gonilnik za sisteme Windows, ki ga je treba namestiti na računalnik.
- Obseg dobave
- CD-ROM s programsko opremo za USB gonilnik
Opis sistema - Dolžina
- 3 m
- Mere
- Dolžina: 3 m
- Vmesniki/povezave
- Priključek (tip): USB-AMini USB
- Delovno temperaturno območje
- 0 °C...55 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,099 kg
- Bruto teža
- 0,113 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis izdelka
- DK CMC III programming cable USB, For commissioning the CMC III Processing Units, L: 3 m, 1 x USB series A, 1 x Mini USB
- Tehnični listi
- Graphics