Priključni kabel CAN vodila CMC III

Št. artikla: DK 7030092

Povezuje enote CAN vodila za prenos informacij in energije.

Št. artikla:
DK 7030092
Opis izdelka
Za povezavo PU na CAN vodilo za senzorje III, enote III in krmilne enote III kot vodilo, vključno z medsebojnimi povezavami. Zaradi različnih dolžin je mogoče sistem CMC III prilagoditi različnim aplikacijam in ga individualno konfigurirati.
Aplikacije
Za priklop enot CAN vodila.
Prenos informacij in moči posameznih enot CAN vodila.
Dolžina
1,5 m
Mere
Dolžina: 1,5 m
Vmesniki/povezave
Priključek (tip): RJ45RJ45
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,06 kg
Bruto teža
0,071 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177659438
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
DK CMC III CAN bus connection cable, L: 1,5 m, type: RJ45
Tehnični listi
Graphics