Povezuje enote CAN vodila za prenos informacij in energije.
- Št. artikla:
- DK 7030490
- Opis izdelka
- Za povezavo PU na CAN vodilo za senzorje III, enote III in krmilne enote III kot vodilo, vključno z medsebojnimi povezavami. Zaradi različnih dolžin je mogoče sistem CMC III prilagoditi različnim aplikacijam in ga individualno konfigurirati.
- Aplikacije
- Za priklop enot CAN vodila.
- Prenos informacij in moči posameznih enot CAN vodila.
- Dolžina
- 4 m
- Mere
- Dolžina: 4 m
- Vmesniki/povezave
- Priključek (tip): RJ45RJ45
- Delovno temperaturno območje
- 0 °C...55 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,16 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177695931
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis izdelka
- DK CMC III CAN bus connection cable, L: 4 m, type: RJ45