Priključni kabel za napajalnike

Št. artikla: DK 7200215

Priključni in podaljševalni kabli za napajalne sklope v različnih izvedbah za posamezne države.

Št. artikla:
DK 7200215
Zasnova
Podaljševalni kabel
Opis izdelka
Priključni in podaljševalni kabli z različnimi tipi vtikačev/vtičnic (Schuko/C13/C14/C19/C20). 3-polni PVC kabel.
Aplikacije
CMC III
Prečni prerez
1 mm²
Dolžina priključnega kabla
1,8 m
Priključek (tip)
IEC 320 connector C14
Nazivna napetost
230 V
110 V (DC)
Vtičnice
IEC 320 socket C13
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,168 kg
Bruto teža
0,188 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177305519
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis izdelka
DK Extension cable, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), C13/C14, For CMC III
Izjave
Declaration of conformity