Senzor vodila CMC III CAN

Št. artikla: DK 7030100

Za priklop CMC-TC senzorja.

Št. artikla:
DK 7030100
Zasnova
Za priklop 5 senzorjev dostopa ali enega detektorja dima, enega detektorja gibanja, enega napetostnega monitorja 48 V DC ali enega senzorja puščanja.
Opis izdelka
Senzor CAN vodila CMC III omogoča povezavo določenih senzorjev iz sistema CMC-TC s trenutnim CMC III. To omogoča nadgradnjo starejših aplikacij s procesorsko enoto/Compact CMC III. Poleg dveh priključkov CAN vodila ima enota še en priključek za enega od senzorjev CMC-TC. Enota tako deluje kot vmesnik med senzorjem CMC-TC in trenutnim procesorskim sistemom CMC III ter prilagaja podatke senzorjev protokolu CAN vodila.
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Tehnični podatki
2 x CAN vodilo CMC III: RJ45 za kabel CAN vodila
LED zasloni (zadaj)
Optični (LED) in zvočni (alarmni zvok) prikaz stanja
Časovna funkcija z uporabo ure z realnim časom z NTP
Povezava LDAP(S)/Radius/Active Directory
Integriran GbE vmesnik s spletnim strežnikom za avtonomno delovanje brez drugih komponent
Trenutne meritve je mogoče priklicati prek vmesnika CMC III z uporabo brskalnika, SNMP ali OPC-UA in jih prilagoditi.
Aplikacije
Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Način delovanja
Nastavitve je mogoče nastaviti s procesno enoto CMC III
Prikaz stanja z vgrajeno LED diodo
Trenutne meritve je mogoče priklicati prek vmesnika CMC III z uporabo brskalnika, SNMP ali OPC-UA in jih prilagoditi.
Samodejna alarmna sporočila po elektronski pošti, SMS sporočilih ali SNMP sistemu, ko je presežena mejna vrednost
Material
Plastika
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
Ohišje: RAL 7035
Spredaj: RAL 9005
Obseg dobave
Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
Montažni deli
Vhodna povezava
RJ 45
RJ12
Sistem vmesniškega vodila
2 x RJ45 CAN bus
Vmesniki
RJ12
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)
4
Št. sodelujočih PU (maks.)
16
Mere
Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,12 kg
Bruto teža
0,18 kg
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177659476
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
DK CMC III CAN bus sensor, For connecting CMC-TC sensors, WHD: 110x30x40 mm, Interfaces: RJ12, 2xRJ45 CAN bus
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Graphics