Za priklop ventilatorjev prek napajalne enote CMC III. Sistem za odpravljanje motenj preprečuje motnje pri izklopu motorja ventilatorja.
- Št. artikla:
- DK 7030051
- Opis izdelka
- Za priklop ventilatorjev na napajalno enoto CMC III 7030.050. Odporna enota preprečuje prekomerne preklopne tokove. Na ventilator je potrebna ena odporna enota.
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,01 kg
- Bruto teža
- 0,011 kg
- Carinska tarifna številka
- 90309000
- EAN
- 4028177701311
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis izdelka
- DK CMC III interference suppressor for fans, RAL 9005
- Dokumentacija
- Info sheet