Z aktiviranjem mehanizma zaklepanja se vrata sprostijo prek sistema za samodejno odpiranje vrat.
- Št. artikla:
- DK 7320794
- Opis izdelka
- Z aktiviranjem zaklepnega mehanizma se vrata sprostijo prek sistema za samodejno odpiranje vrat. Pripravljeno za vgradnjo standardnih 40 mm profilnih polcilindrov ter SZ varnostnih vložkov in tipk. Dolžina: 302 mm
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Priključni kabel (3 m)
- Dolžina priključnega kabla
- 3 m
- Z DC
- 3 A
- Delovno temperaturno območje
- 5 °C...40 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,81 kg
- Bruto teža
- 0,831 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis izdelka
- DK Door comfort handle, with door opener function, 24 V, 3 A