Vrata za VX IT za samodejno odpiranje vrat (ADO)

Št. artikla: VX 7030264

VX IT steklena vrata in vrata iz jeklene pločevine s prezračevalnimi loputami za samodejno odpiranje v primeru alarma.

Št. artikla:
VX 7030264
Zasnova
Nadzorna okna: enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno
Vzmetni blažilec za odpiranje lopute
Magneti za pritrditev loput
Ventili so odprti pri ničelnem toku
Steklena vrata: 2x enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno
enodelni, s prezračevalnimi loputami
Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Opis izdelka
Z integriranimi prezračevalnimi odprtinami za samodejno odpiranje v primeru alarma ali izpada električne energije. Vrata za pregledovanje sistema za samodejno odpiranje vrat nadomeščajo standardna vrata sistema VX IT.
Prednosti
Podpira daljinsko upravljanje prek sistema CMC III
Zatemnjeno enoslojno varnostno steklo zagotavlja visok standard varnosti
Kombinacija prezračevalnih loput s cevnim okvirjem vrat za izjemno stabilnost
Prezračevalni pokrovi segajo v evakuacijsko pot samo za 200 mm
Prilagoditev sistema zaklepanja ni potrebna
Ročno odpiranje vrat nima vpliva na prezračevalne lopute
Samodejno odpiranje prezračevalnih ventilov v primeru izpada električne energije
Tehnični podatki
Zunanja izboklina prezračevalne lopute: 200 mm (ko je odprta)
Notranja izboklina mehanizma: 52,5 mm
Tečaj vrat: desni (pri enodelnih vratih se lahko zamenja z desne na levo)
Priključni kabel od vratne ključavnice: 2,5 m
Način delovanja
Aktiviranje prek krmilnega modula vrat CMC III (DCM)
Samodejno, mehansko odpiranje integriranih navpičnih prezračevalnih pokrovov v nujnih primerih, če hladilni sistem odpove ali se aktivira gasilni sistem
Glede na prostornino in temperaturo prostora se zrak v prostoru uporablja za zasilno hlajenje ali pa se gasilni plin dovaja neposredno v IT ohišja
Vedno je treba uporabljati sprednja in zadnja vrata sistema ADO
Material
Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Nadzorna okna: enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno
Obseg dobave
Steklena vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Z DC
0,78 A
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.200 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20 for solid vent flaps
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177925885
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX IT aluminium glazed door (ADO), WxH=600x2200 mm, 2x single-pane safety glass
Dokumentacija
Instructions