Vrata za VX IT za samodejno odpiranje vrat (ADO)

Št. artikla: VX 7030284

VX IT steklena vrata in vrata iz jeklene pločevine s prezračevalnimi loputami za samodejno odpiranje v primeru alarma.

Št. artikla:
VX 7030284
Zasnova
Nadzorno okno z enoslojnim varnostnim steklom
Vzmetni blažilec za odpiranje lopute
Magneti za pritrditev loput
Ventili so odprti pri ničelnem toku
Z vrati iz jeklene pločevine
2-delno, navpično razdeljeno, z loputami za prezračevanje
Okvir: jeklena pločevina
Opis izdelka
Z integriranimi prezračevalnimi odprtinami za samodejno odpiranje v primeru alarma ali izpada električne energije. Vrata za pregledovanje sistema za samodejno odpiranje vrat nadomeščajo standardna vrata sistema VX IT.
Prednosti
Podpira daljinsko upravljanje prek sistema CMC III
Zatemnjeno enoslojno varnostno steklo zagotavlja visok standard varnosti
Kombinacija prezračevalnih loput s cevnim okvirjem vrat za izjemno stabilnost
Prezračevalni pokrovi segajo v evakuacijsko pot samo za 200 mm
Prilagoditev sistema zaklepanja ni potrebna
Ročno odpiranje vrat nima vpliva na prezračevalne lopute
Samodejno odpiranje prezračevalnih ventilov v primeru izpada električne energije
Tehnični podatki
Zunanja izboklina prezračevalne lopute: 200 mm (ko je odprta)
Notranja izboklina mehanizma: 52,5 mm
Tečaj vrat: desni (pri enodelnih vratih se lahko zamenja z desne na levo)
Priključni kabel od vratne ključavnice: 2,5 m
Način delovanja
Aktiviranje prek krmilnega modula vrat CMC III (DCM)
Samodejno, mehansko odpiranje integriranih navpičnih prezračevalnih pokrovov v nujnih primerih, če hladilni sistem odpove ali se aktivira gasilni sistem
Glede na prostornino in temperaturo prostora se zrak v prostoru uporablja za zasilno hlajenje ali pa se gasilni plin dovaja neposredno v IT ohišja
Vedno je treba uporabljati sprednja in zadnja vrata sistema ADO
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Z DC
0,78 A
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.200 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20 for solid vent flaps
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
40 kg
Bruto teža
43 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177925960
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
2-part sheet steel door VX IT (ADO), WxH 600x2200, RAL7035
Dokumentacija
Instructions