Motor, ki omogoča odpiranje vrat v vsaki nujni situaciji. Komplet za vrata se priključi in aktivira z ustreznim modulom za upravljanje vrat.
- Št. artikla:
- DK 7030261
- Opis izdelka
- Za samodejno odpiranje vrat ohišij v nujnih primerih v aplikacijah z negativnim tlakom v notranjosti ohišja. Podaljšek kompleta za vrata mora biti priključen in nadzorovan skupaj s kompletom za vrata prek modula za upravljanje vrat.
- Aplikacije
- Aplikacije s podtlakom v ohišju, kot so LCP ali zmogljivi motorji ventilatorjev strežnikov
- Način delovanja
- Motor potiska vrata v odprtino, dokler se podtlak ne sprosti.
- Material
- Jeklena pločevina
Aluminij
Plastika - Obseg dobave
- 2 vretenasta motorja
2 potisna okvirja
Navodila
Sestavni deli
Reduktroski motor
Sestavni deli - Paketi
- 2 pc(s).
- Bruto teža
- 3,78 kg
- Carinska tarifna številka
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis izdelka
- DK Door kit, For climate control applications (LCP), 24 V DC
- Dokumentacija
- Instructions
- White Paper