Hlajenje z visokozmogljivimi kompaktnimi rotorji. LCP vsesava zrak ob straneh zadnjega dela strežniških ohišij in ohlajen zrak ob straneh vpihava nazaj v sprednji del strežniškega ohišja.
- Št. artikla:
- SK 3314130
- Zasnova
- Hlajenje ohišja
CW - Prednosti
- Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja
- Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev
- Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
- S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko
- Optimalna prilagodljivost zaradi dinamičnega, neprekinjenega nadzora pretoka hladne vode
- Z uporabo visokih temperatur dovodne vode se poveča delež posrednega prostega hlajenja, kar posledično zmanjša obratovalne stroške.
- Modularne ventilatorske enote za hladilno moč glede na potrebo (menjava ventilatorja brez orodja, tudi med delovanjem)
- Ventilatorski moduli, konfigurirani kot redundanca n+1
- Standardna trifazna povezava za električno redundanco
- The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
- Ločitev sistema hlajenja in ohišja preprečuje vdor vode v strežniško ohišje
- Največja površina 0,36 m² za vse hladilne storitve
- Izboljšana rekuperacija toplote zaradi visokih temperatur povratne vode pri uporabi glikolnih različic LCP CW, na primer v kombinaciji s toplotno črpalko
- Optimalen dostop za vzdrževanje in servisiranje s sprednje in zadnje strani
- Način delovanja
- LCP vsesava zrak ob straneh zadnjega dela strežniškega ohišja, ga hladi z visokozmogljivimi kompaktnimi rotorji in ohlajen zrak ob straneh piha nazaj v sprednji del strežniškega ohišja.
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano - Barva
- Ohišje: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005 - Možnosti
- Popolnoma integriran sistem za odkrivanje in gašenje požara
Samodejno odpiranje vrat strežniškega ohišja
Neposredna povezava dodatnih 16 senzorjev CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Zaslon - Nadzor
- Spremljanje vseh sistemsko pomembnih parametrov, kot so temperatura dovodnega zraka v strežnik, temperatura vročega zraka v strežniku, temperatura dovodne/povratne vode, pretok vode, hladilna moč, hitrost ventilatorja, puščanje
- Neposredna povezava enote prek SNMP ali Ethernet (2 Ethernet priključka za enostavnejše kaskadno povezovanje do 16 LCP-jev)
- null
- Integracija v RiZone OTM Suite (razširjene funkcije merjenja in upravljanja, vrednosti je mogoče prenesti in vizualizirati)
- Opomba
- From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
- All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
- Opomba za model št.
- Optimizirano upravljanje kondenzata tudi pri nizkih temperaturah dovodne vode, na voljo na zahtevo.
- Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - Skupna hladilna moč
- 10 kW
20 kW
30 kW - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 50 Hz: 4.800 m³/h
- Število ventilatorskih modulov v dobavljenem stanju
- 1
- Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm - Za tip ohišja
- VX IT
- TS IT
- Namestitev v povezano ohišje
- Flush
- Nazivna delovna napetost
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. hladilna moč
- 30 kW
- Vrsta električne povezave
- Connector
- Delovni cikel
- 100 %
- Hladilni medij
- Water
- Hladilno sredstvo/hladilna tekočina (opomba)
- Kakovost vode v skladu s specifikacijami enote.
- EC ventilator
- Da
- Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.
- Da
- Nadzor temperature
- Linear fan control
- Two-way control valve
- Priključki za vodo
- DN 40 (G 1½" external thread)
- Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 10 bar
- Temperatura dovodne vode
- 15 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 10B
- Možnosti
- Popolnoma integriran sistem za odkrivanje in gašenje požara
- Samodejno odpiranje vrat strežniškega ohišja
- Neposredna povezava dodatnih 16 senzorjev CMC III
- Racks in height 2200 mm, special colour
- Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
- Zaslon
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 186 kg
- Bruto teža
- 196 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177977792
- Opis izdelka
- LCP Rack CW, 30 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300x2000x1000 mm
- Tehnični listi
- Visio Shapes