Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Št. artikla: SK 3314538

Kombinirana klimatska naprava, zasnovana za namestitev v povezana ohišje. Vroč zrak se vsesava na zadnji strani enote, ohladi in nato odvaja naprej v hladni hodnik.

Št. artikla:
SK 3314538
Zasnova
Hlajenje serije ohišij
CW
Prednosti
Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja
Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev
Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko
Optimalna prilagodljivost zaradi dinamičnega, neprekinjenega nadzora pretoka hladne vode
Z uporabo visokih temperatur dovodne vode se poveča delež posrednega prostega hlajenja, kar posledično zmanjša obratovalne stroške.
Modularne ventilatorske enote za hladilno moč glede na potrebo (menjava ventilatorja brez orodja, tudi med delovanjem)
Ventilatorski moduli, konfigurirani kot redundanca n+1
Standardna trifazna povezava za električno redundanco
The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
Ločitev sistema hlajenja in ohišja preprečuje vdor vode v strežniško ohišje
Največja površina 0,36 m² za vse hladilne storitve
Izboljšana rekuperacija toplote zaradi visokih temperatur povratne vode pri uporabi glikolnih različic LCP CW, na primer v kombinaciji s toplotno črpalko
Optimalen dostop za vzdrževanje in servisiranje s sprednje in zadnje strani
Način delovanja
Vroč zrak se vsesava iz prostora ali vročega predela na zadnji strani naprave in se po ohladitvi odvaja naprej v hladni predel. Pri tem izdelku dvignjena tla niso potrebna.
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
Jeklena pločevina, lakirano
Površinska obdelava
RAL 9005, fino teksturirana mat
Barva
Ohišje: RAL 7035
Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005
RAL 9005
Možnosti
Samodejno odpiranje vrat strežniškega ohišja
Neposredna povezava dodatnih 16 senzorjev CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Zaslon
Nadzor
Spremljanje vseh sistemsko pomembnih parametrov, kot so temperatura dovodnega zraka v strežnik, temperatura vročega zraka v strežniku, temperatura dovodne/povratne vode, pretok vode, hladilna moč, hitrost ventilatorja, puščanje
Neposredna povezava enote prek SNMP ali Ethernet (2 Ethernet priključka za enostavnejše kaskadno povezovanje do 16 LCP-jev)
null
Integracija v RiZone OTM Suite (razširjene funkcije merjenja in upravljanja, vrednosti je mogoče prenesti in vizualizirati)
Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
30 kW/4
Skupna hladilna moč
30 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 60 Hz: 6.500 m³/h
Število ventilatorskih modulov v dobavljenem stanju
4
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.200 mm
Za tip ohišja
VX IT
TS IT
Namestitev v povezano ohišje
Set forward
Nazivna delovna napetost
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. hladilna moč
30 kW
Vrsta električne povezave
Fixed connection with cover
Delovni cikel
100 %
Hladilni medij
Water
Hladilno sredstvo/hladilna tekočina (opomba)
Kakovost vode v skladu s specifikacijami enote.
EC ventilator
Da
Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.
Da
Nadzor temperature
Linear fan control
Two-way control valve
Priključki za vodo
DN 40 (G 1½" external thread)
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
10 bar
Temperatura dovodne vode
15 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Možnosti
Samodejno odpiranje vrat strežniškega ohišja
Neposredna povezava dodatnih 16 senzorjev CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Zaslon
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
203 kg
Bruto teža
213 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177977693
Opis izdelka
SK LCP Inline CW set forward, 30 kW, UL, WHD: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, finely textured, matt
Odobritve
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Instructions
System Hardening
Tehnični listi
Visio Shapes
Programska oprema
MIB files
Software