Hlajenje od enega do dveh IT stojal. Neprekinjeno prilagajanje hladilne moči z uporabo kompresorja z nadzorom zmogljivosti v LCP Rack DX (uparjalnik). Za delovanje enote je potreben zunanji kondenzator.
- Št. artikla:
- SK 3313290
- Zasnova
- DX
- Prednosti
- Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja
- Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev
- Nadzor temperature vhodnega zraka v strežnik
- Kompresor z nadzorom hitrosti optimalno prilagodi hladilno zmogljivost dejanskim potrebam
- S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko
- Posebno vzdrževanje LCP DX zaradi ločenih hladilnih in strežniških ohišij
- Aplikacije
- Idealno za IT hlajenje majhnih in srednje velikih lokacij
- Eno ali dve ohišji se lahko hladita ločeno
- Način delovanja
- LCP vsesava zrak ob straneh zadnjega dela strežniškega ohišja, ga hladi z visokozmogljivimi kompaktnimi rotorji in ohlajen zrak ob straneh piha nazaj v sprednji del strežniškega ohišja.
- Absorbirana toplotna energija se oddaja v zunanji zrak na lokaciji zunanjega kondenzatorja, brez segrevanja prostora, v katerem je nameščena naprava.
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Možnosti
- Vlažilec zraka
Razvlaževanje in naknadno ogrevanje
Črpalka za odvod kondenzata
Nizkotemperaturni/visokotemperaturni kondenzator (-40 °C/+53 °C) - Zasnova
- Rack cooling
- Nadzor
- Neposredna povezava enote s SNMP prek Ethernet povezave
- Integracija v RiZone
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Uporabna hladilna moč L22 L35: 20 kW
- Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
- 20 kW/4
- Skupna hladilna moč
- 20 kW
- Modulacijsko območje
- 5 ‐ 20 kW
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 50 Hz: 4.800 m³/h
- Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.200 mm - Za tip ohišja
- VX IT
- Namestitev v povezano ohišje
- Flush
- Nazivna delovna napetost
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 12,4 A
- Maks. hladilna moč
- 20 kW
- Vrsta električne povezave
- Connection clamp
- Delovni cikel
- 100 %
- EC ventilator
- Da
- SNMP kartica
- Da
- Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.
- Da
- Nadzor temperature
- Linear fan control
- Inverter-controlled compressor
- Zagonski tok (LRA)
- 32 A
- Delovno temperaturno območje
- 5 °C...35 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 68 dB(A)
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Možnosti
- Vlažilec zraka
- Razvlaževanje in naknadno ogrevanje
- Črpalka za odvod kondenzata
- Nizkotemperaturni/visokotemperaturni kondenzator (-40 °C/+53 °C)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 250 kg
- Bruto teža
- 261 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177953819
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis izdelka
- LCP Rack DX, 20 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
- Izjave
- Declaration of conformity
- Tehnični listi
- Safety data sheet