Strešni ventilatorji za VX IT, TS IT

Št. artikla: SK 3166115

Strešni ventilator z izjemno nizko stopnjo hrupa 39 dB(A) in visokim pretokom (neoviran pretok zraka od 1245 do 1345 m³/h), za uporabo v pisarniških okoljih.

Priključni kabel za napajalnik

Priključni kabel za napajalnike

Priključni kabel za napajalnike

Filtrirna podloga za obrobe podnožja/podstavka, prezračevane

Obrobe podnožja/podstavka, prezračevane za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Obrobe podnožja/podstavka, prezračevane za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla:
SK 3166115
Prednosti
Enostaven priključni sistem z vtičnico C13 IEC 320
Energetsko učinkovita regulacija hitrosti z vnaprej določeno karakteristično krivuljo
Zelo tih in zato primeren za pisarniška okolja
Mednarodna dovoljenja in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu
Aplikacije
za pisarniški sektor
Način delovanja
Ventilator z regulirano hitrostjo prilagaja izhodno moč dejanskim potrebam
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
1 ventilatorska enota
Nadzor hitrosti
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Sestavni deli
Namestitev in kratka navodila za uporabo
Brez strešne plošče
Nazivna delovna napetost
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opomba za model št.
Zmanjšanje predpisanega pretoka zraka na 800 m³/h pri protitlaku 40 Pa z uporabo dveh prezračevanih zaključnih plošč podnožja/podstavka
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,5 A
Pri 60 Hz: 0,5 A
Zasnova
Pre-configured
Mere
Širina: 470 mm
Višina: 200 mm
Globina: 470 mm
Izrez za montažo
Širina:410 mm
Globina:410 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Nadzor temperature
Speed-controlled fan
Delovno temperaturno območje
5 °C...55 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 24 W
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 24 W
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
1.245 m³/h
Pretok zraka (na delovni točki)
800 m³/h
Stopnja hrupa (na delovni točki)
39 dB(A)
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11,267 kg
Bruto teža
11,86 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177966260
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue