Hlajenje IT prostora CRAH enote CW / CRAC enote DX

Št. artikla: SK 3300599

Zanesljivo in energetsko učinkovito hlajenje prostorov za podatkovne centre z največjo natančnostjo in varnim delovanjem. Sistemi za hlajenje prostorov CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX in CyberAir Mini CW iz ponudbe podjetja Stulz.

Št. artikla:
SK 3300599
Prednosti
Največji potencial prihrankov zaradi posrednega dinamičnega prostega hlajenja ali neposrednega prostega hlajenja
Nizke emisije hrupa zaradi optimizirane zasnove enote in EC ventilatorjev
Ogromni prihranki energije zaradi EC tehnologije in največjih možnih površin toplotnega izmenjevalnika in filtra
Največja hladilna moč z minimalno tlorisno površino
Visoko učinkovito usmerjanje zraka (razmerje učinkovitosti pretoka zraka)
Na voljo z integrirano in zunanjo ventilatorsko enoto (DX)
5 hladilnih sistemov, 6 velikosti, različne možnosti usmerjanja zraka, različni toplotni izmenjevalniki (DX)
Sistem za nadzor klimatizacije s hladno vodo je na voljo z integrirano in zunanjo ventilatorsko enoto (CW)
2 hladilna sistema (CW, CW2), 11 velikosti, različne možnosti usmerjanja zraka, različni toplotni izmenjevalniki (CW)
Zasnova
CyberAir Mini je energetsko učinkovita in tiha serija enot za majhne do srednje toplotne obremenitve. Te najsodobnejše in vzdrževanju prijazne enote imajo majhen tloris in jih je zaradi kompaktnih mer mogoče enostavno vgraditi v obstoječe prostore. Skupna hladilna moč (kW): 9–35
CyberAir 3PRO CW uravnava klimo v podatkovnih centrih z izjemno natančnostjo, varnim delovanjem in energetsko učinkovitostjo. Tehnološko vodstvo podjetja Stulz pomaga doseči največji potencial prihrankov ob hkratni vrhunski zanesljivosti. Klimatska enota s hladno vodo CyberAir 3PRO CW je tako prilagodljiva, kot so raznoliki podatkovni centri. Različne različice tega ohišja za natančno klimatizacijo so na voljo v 11 velikostih z različnimi možnostmi usmerjanja zraka. Skupna moč klimatske enote s hladno vodo (kW): 22–260
CyberAir 3PRO DX dvigne izjemno uspešno serijo CyberAir 3 na višjo raven. V ta sistem za nadzor klimatizacije v prostorih je vključenih več kot tri desetletja izkušenj s projekti po vsem svetu. Da bi dosegli maksimalno hladilno moč z minimalnim tlorisom in s tem povečali vaše potencialne prihranke, sistemi CRAC ponujajo boljšo prilagodljivost kot katera koli druga natančna klimatska naprava na trgu. Hladilno sredstvo: R410A (GWP: 2088); R407C (GWP: 1774); R134a (GWP: 1430). Skupna hladilna moč (kW): 22–150
Opomba
Sistemi za hlajenje prostorov CW in DX so zasnovani in ocenjeni glede na projekt.
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177963948
ETIM 9
EC002515
Opis izdelka
Stulz CyberAir Mini: Total cooling output (kW): 9 – 35; Stulz CyberAir 3PRO CW: Total output of the cold-water climate control unit (kW): 22 – 260; Stulz CyberAir 3PRO DX: Total cooling output (kW): 22 – 150