Še posebej primerni za hlajenje IT aplikacij, kot so LCP ali toplotni izmenjevalniki zrak/voda. Varnostne funkcije, kot so pomožne črpalke z nadzorom hitrosti, dva kompresorja ali sistemi za shranjevanje.
- Št. artikla:
- SK 3232711
- Prednosti
- Posredno prosto hlajenje – notranje in zunanje
- Visoko učinkovite črpalke v tokokrogu hladne vode
- Črpalke z inverterskim krmiljenjem
- Dva visoko zmogljiva kompresorja
- Do 8 hladilnikov je mogoče povezati skupaj v kaskado
- Tehnični podatki
- Kompaktna zasnova s krmilnimi komponentami spredaj in dovodom zraka skozi obe stranski plošči, odvod zraka navzgor
- Tlačno zaprt sistem
- Integrirani obvod
- Aplikacije
- Posebej primerno za hlajenje IT aplikacij, kot sta LCP ali CRAC
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Hladilnik je ožičen in pripravljen za priklop
Večjezična dokumentacija
Funkcionalna shema in načrti ožičenja - Možnosti
- Prosto hlajenje je mogoče integrirati od 15 kW naprej. Prosimo, upoštevajte navodila.
Zalogovnik za ločeno postavitev
Zasilno hlajenje z dovodom vode iz omrežja - Nazivna delovna napetost
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 25 A
- Posoda
- Material: Jeklena posoda z 10 mm izolacijo proti kondenzaciji
Glasnost: 48 l - Cooling output (footnote)
- Hladilna moč z upoštevanjem 35 % glikola
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Priključki za vodo
- G 1½" internal thread
- Delovna teža
- 463 kg
- Število hladilnih tokokrogov
- 1
- Nadzor
- Nadzor vseh parametrov, pomembnih za sistem, kot so: dovod vode, parametri hladilnega sredstva in črpalke ter alarmi, kot tudi opcijske hladilne moči in energetske učinkovitosti
- Neposredna povezava enote prek SNMP/Modbus prek mrežne povezave
- Integracija v RiZone
- Opomba
- Pri enotah s prostim hlajenjem so možna tehnična odstopanja glede hladilne moči, mere ali teže.
- Podatki o zmogljivosti za izbrani opcijski paket se razlikujejo in jih je treba uporabiti iz konfiguratorja IT hladilnikov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
- Črpalka in posoda sta na voljo kot dodatna oprema za IT hladilnike; njuni tehnični podatki veljajo za ti različici opreme.
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 50 Hz: 10.880 m³/h
- Mere
- Širina: 810 mm
Višina: 1.542 mm
Globina: 1.800 mm - Delovno temperaturno območje hladilnega medija
- 5 °C: 15 °C
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...43 °C
- Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 28 bar
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 9,7 kW
- Paketi
- 1 pc(s).
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis izdelka
- SK Chillers for IT cooling, 24 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Safety instructions