Hladilniki za IT hlajenje

Št. artikla: SK 3232599

Zanesljivo hlajenje za specifične projektne zahteve. Zračno in vodno hlajeni hladilniki iz ponudbe Stulz "CyberCool" in "Explorer Line".

Št. artikla:
SK 3232599
Prednosti
Za podatkovne centre, IT sektor, industrijo, medicino in aplikacije, kjer je zanesljivost nujna
Mikrokanalni kondenzatorji za izboljšan prenos toplote, manj hladilnega sredstva, nižjo težo in manjše izgube tlaka na zračni strani
Dva neodvisna hladilna kroga za vgrajenimi pomožnimi sistemi
Enostaven prevoz z ISO zabojnikom
Zračno hlajeni hladilniki so na voljo s prostim hlajenjem in v različici z nizkim hrupom
Vodilni pri skupnih stroških lastništva: hladilni sistem z najnižjimi skupnimi stroški lastništva zahvaljujoč prostem hlajenju in mešalnemu načinu delovanja
Prilagodljivost za vsak projekt
Minimalne emisije hrupa v kombinaciji z maksimalno energetsko učinkovitostjo
Največji potencialni prihranki zaradi posrednega prostega hlajenja
Zasnova
Linija Explorer je serija zračno hlajenih hladilnikov, primernih za številna področja uporabe. Enote v tej liniji izdelkov uporabljajo visokokakovostne komponente in hkrati izpolnjujejo specifične zahteve projekta. To pomeni, da vam kot uveljavljen proizvajalec hladilnikov lahko ponudimo najsodobnejšo, proračunsko optimizirano ponudbo, ki jo je mogoče prilagoditi vsem zahtevam uporabnikov zaradi izjemne prilagodljivosti. Hladilna moč (kW): 80–1200
CyberCool: Največja energetska učinkovitost in optimalna obratovalna zanesljivost za kompleksne, dovršene rešitve za hladno vodo brez kompromisov – to je tisto, kar predstavljajo hladilniki CyberCool 2 za sisteme za nadzor klimatizacije. Predstavljajo tudi povsem nov koncept, pri katerem je mogoče vse strukturne elemente CyberCool 2 medsebojno uskladiti za doseganje visokega standarda energetske učinkovitosti ob hkratnem ohranjanju nizkih emisij hrupa. Rezultat je serija hladilnikov, ki že izpolnjuje zahteve Direktive o okoljsko primerni zasnovi 2021. Hladilna moč (kW): 50–1400
Opomba
Hladilniki so zasnovani in naročeni glede na projekt
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177963955
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis izdelka
Stulz Explorer Line: Cooling output (kW): 80 – 1200; CyberCool: Cooling output (kW): 50 – 1400