IT hlajenje

Dodatki za IT hlajenje

Ustrezna dodatna oprema za hladilne enote Blue e+, aplikacije LCP CW in LCP DX.

Dodatki za IT hlajenje

Vrata iz jeklene pločevine za stensko hladilno enoto Blue e+ IT

Za namestitev stenske hladilne enote. Izrez v vratih je razporejen tako, da je stenska hladilna enota nameščena na sredini vrat.

Dodatki za IT hlajenje

Zaslon na dotik, barvni za LCP Rack/Inline CW

Vsi pomembni obratovalni parametri so prikazani neposredno na LCP zaslonu, kar omogoča neposreden nadzor ključnih funkcij LCP in izvajanje nastavitev.

Dodatki za IT hlajenje

Zadnji adapter za LCP Inline CW

Lahko se uporabi za zapolnitev vrzeli, ki nastane pri namestitvi LCP Inline.

Dodatki za IT hlajenje

Povezovalni komplet LCP CW, VX za TS IT

Za mehanski priklop LCP CW Inline Protruding na TS IT ohišje.

Dodatki za IT hlajenje

Držalo filtrirne podloge za LCP Inline CW

Nosilec filtrirne podloge za LCP Inline CW.

Dodatki za IT hlajenje

Priključna cev

Gibljiva priključna cev, ki jo je mogoče skrajšati, vključno z maticami na obeh straneh za priklop LCP/LCU na obstoječe cevovode.

Dodatki za IT hlajenje

Komplet za usmerjanje zraka za LCP Hybrid

Komplet za usmerjanje zraka usmerja pretok zraka v toplotni izmenjevalnik LCP Hybrid brez večje izgube tlaka.

Dodatki za IT hlajenje

Navpična pregrada za VX IT, TS IT

Za blokiranje pretoka zraka na levi in desni strani 482,6 mm (19") nivoja, za ohišja z višino 2000 mm.

Dodatki za IT hlajenje

Filtrirna podloga za LCP Inline CW

Filtrirne podloge za LCP Inline CW.

Dodatki za IT hlajenje

Strešna plošča za strešno hladilno enoto Blue e+ IT

Za montažo strešne hladilne enote. Izrez v strešni plošči je razporejen tako, da je strešna hladilna enota nameščena na sredini ohišja.

Dodatki za IT hlajenje

Kondenzacijska enota za LCP DX

Za delovanje LCP enot na osnovi hladilnih sredstev so potrebne kondenzacijske enote. Odvisno od modela so enote opremljene z zunanjim kondenzatorjem in ventilatorjem ali dodatno s prostim hladilnikom. Za kombinirano različico LCP DX/FC je potrebna...

Dodatki za IT hlajenje

Zračni kanal za stensko hladilno enoto Blue e+ IT

Za dovod hladnega zraka pred 482,6 mm (19") etažo v kombinaciji s stensko hladilno enoto Blue e+ IT.

Dodatki za IT hlajenje

Ventilatorski modul za LCP Rack/Inline CW

Večja hladilna moč. Dodatno je mogoče vzpostaviti pomožni sistem ali zmanjšati porabo električne energije.

Dodatki za IT hlajenje

Komplet krtačnih trakov za LCU CW

Za ločevanje vročih/hladnih območij znotraj omrežja/strežniškega ohišja VX IT z vgrajeno LCU CW.

Dodatki za IT hlajenje

Zračna pregradna plošča za LCU DX

Za ločevanje vročih/hladnih območij v VX IT ohišjih z uporabo sistema LCU DX.

Dodatki za IT hlajenje

Kondenzacijska črpalka za LCP Rack/Inline CW

Za odvajanje kondenzata pri LCP Rack/Inline CW aplikacijah.

Dodatki za IT hlajenje

Komplet za pritrditev stranske plošče za LCP

Za namestitev na standardno stransko ploščo VX na LCP.