Za montažo strešne hladilne enote. Izrez v strešni plošči je razporejen tako, da je strešna hladilna enota nameščena na sredini ohišja.
- Št. artikla:
- SK 3312806
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Navodila za sestavljanje
- Za montažo uporabite montažne dele obstoječe zaprte strešne plošče
- Električnega uparjalnika kondenzata SK 3355.720 ni mogoče uporabljati zaradi trka z 19” stojalom. Odvod kondenzata mora potekati skozi priloženo cev.
- Za model št.
- 3312.800
- 3185.730
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
VX
Širina: = 800 mm
Globina: = 1.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5 kg
- Bruto teža
- 7,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177958395
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800/3412.800 cooling unit, WD: 800 x 1000 mm, RAL 7035