Strešna plošča za strešno hladilno enoto Blue e+ IT

Št. artikla: SK 3312807

Za montažo strešne hladilne enote. Izrez v strešni plošči je razporejen tako, da je strešna hladilna enota nameščena na sredini ohišja.

Št. artikla:
SK 3312807
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Navodila za sestavljanje
Za montažo uporabite montažne dele obstoječe zaprte strešne plošče
Električnega uparjalnika kondenzata SK 3355.720 ni mogoče uporabljati zaradi trka z 19” stojalom. Odvod kondenzata mora potekati skozi priloženo cev.
Za model št.
3312.800
3185.730
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
VX
Širina: = 800 mm
Globina: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6 kg
Bruto teža
9,7 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177958425
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312800 cooling unit, WD: 800 x 1200 mm, RAL 7035
Tehnični listi
Technical system catalogue