Vrata iz jeklene pločevine za stensko hladilno enoto Blue e+ IT

Št. artikla: SK 3312815

Za namestitev stenske hladilne enote. Izrez v vratih je razporejen tako, da je stenska hladilna enota nameščena na sredini vrat.

Št. artikla:
SK 3312815
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zadnja vrata iz jeklene pločevine
Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Montažni deli (z zaklepnimi deli, vendar brez tečajev)
Za model št.
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
VX
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13 kg
Bruto teža
15 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
SK IT sheet steel door, for VX IT, with mounting cut-out for cooling unit 3312.810/3412.810, WxD: 600x2000 mm, RAL 7035
Tehnični listi
Technical system catalogue