Za blokiranje pretoka zraka na levi in desni strani 482,6 mm (19") nivoja, za ohišja z višino 2000 mm.
- Št. artikla:
- SK 3301370
- Zasnova
- Samolepilno na eni strani
- Opis izdelka
- Za zaporo pretoka zraka levo in desno od 19" ravnine pri ohišjih z višino 2000 mm.
- Material
- Celična PU pena
Odporno proti ognju po UL 94 (HF1) - Barva
- Antracit
- Tesnjenje med
- LCP and 482.6 mm (19") level
- Mere
- Širina: 110 mm
Višina: 1.915 mm
Globina: 110 mm - Primerno za
- Širina: 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,619 kg
- Bruto teža
- 0,719 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SK Vertical shielding, Sealing between side panel/LCP and 482.6 mm (19") level, WHD: 110x1915x110 mm, Cellular PU foam, self-adhesive on one side