Za mehanski priklop LCP CW Inline Protruding na TS IT ohišje.
- Št. artikla:
- SK 3311089
- Opis izdelka
- Za mehansko povezavo LCP CW Inline z izboklino na TS IT okvir.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- 4 povezovalni priključki, sprednji
4 povezovalni priključki, zadnji
Vijaki: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm - Namestitev v povezano ohišje
- Set forward
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
TS IT
TS - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,55 kg
- Bruto teža
- 0,58 kg
- Carinska tarifna številka
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- SK Baying set LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding to a TS IT rack. Sheet steel, zinc-plated