Strešna hladilna enota Blue e+ IT

Št. artikla: SK 3312800

Zaradi uporabe tehnologije Blue e+ je ta paket idealen za zahteve energetsko učinkovitega hlajenja IT ohišij. V kombinaciji z IoT vmesniki podpira komunikacijo z različnimi sistemi ter spremljanje in upravljanje z energijo.

Strešna plošča za strešno hladilno enoto Blue e+ IT

Št. artikla:
SK 3312800
Zasnova
strešna montaža
Opis izdelka
Z uporabo tehnologije Blue e+ je paket optimalno prilagojen zahtevam za energetsko učinkovito hlajenje IT ohišij. V kombinaciji z IoT vmesniki omogoča komunikacijo z različnimi sistemi ter spremljanje in upravljanje z energijo.
Prednosti
Prihranek energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologije toplotnih cevi
Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti
Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Tehnični podatki
Nadaljnje informacije, navodila in tehnični podatki o posameznih komponentah, navedenih v tem paketu, so na voljo na ustreznih straneh artiklov.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Paket, sestavljen iz naslednjih posameznih komponent:
IoT vmesnik (3124.300)
Temperaturni senzor (3124.400)
Priključni kabel (7030.091)
Najlonski nosilec kabla z zanko (7111.350)
Strešna hladilna enota (3185.730)
Koristna hladilna moč L30 L22
1.600 W
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nazivna vhodna moč
0,75 kW
Vrsta električne povezave
Plug-in terminal strip
Mere
Širina: 700 mm
Višina: 308 mm
Globina: 560 mm
Delovni cikel
100 %
Nadzor temperature
e+ controller
Protokoli
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
24 bar
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 54 with pleated filter
Internal circuit IP 54 with pleated filter
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,6 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,38 t
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
50 kg
Bruto teža
54 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
625,52
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177942431
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK IT roof-mounted cooling unit Blue e+, 1.6 kW, for energy-efficient cooling of IT racks
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentacija
Additional instructions
Info sheet
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Quick guide
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue