Zaradi uporabe tehnologije Blue e+ je ta paket idealen za zahteve energetsko učinkovitega hlajenja IT ohišij. V kombinaciji z IoT vmesniki podpira komunikacijo z različnimi sistemi ter spremljanje in upravljanje z energijo.
- Št. artikla:
- SK 3412810
- Zasnova
- stenska namestitev
- Opis izdelka
- Z uporabo tehnologije Blue e+ je paket optimalno prilagojen zahtevam za energetsko učinkovito hlajenje IT ohišij. V kombinaciji z IoT vmesniki omogoča komunikacijo z različnimi sistemi ter spremljanje in upravljanje z energijo.
- Prednosti
- Prihranek energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologije toplotnih cevi
- Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti
- Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
- Tehnični podatki
- Nadaljnje informacije, navodila in tehnični podatki o posameznih komponentah, navedenih v tem paketu, so na voljo na ustreznih straneh artiklov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Paket, sestavljen iz naslednjih posameznih komponent:
IoT vmesnik (3124.300)
Temperaturni senzor (3124.400)
Priključni kabel (7030.091)
Najlonski nosilec kabla z zanko (7111.350)
Wall-mounted cooling unit (3487.930) - Koristna hladilna moč L30 L22
- 3.000 W
- Nazivna delovna napetost
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nazivna vhodna moč
- 1,05 kW
- Vrsta električne povezave
- Plug-in terminal strip
- Mere
- Širina: 450 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 294 mm - Delovni cikel
- 100 %
- Nadzor temperature
- e+ controller
- Protokoli
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...60 °C
- Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 25 bar
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 24
- Internal circuit IP 55
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-1234yf
Količina: 1,1 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,65 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,45 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 55,2 kg
- Bruto teža
- 72,5 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 274,42
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- Blue e+ for IT applications, 3 kW bundle, R-1234yf, comprised of the following individual components: Wall-mounted cooling unit (3487.930), IoT interface (3124.300), temperature sensor (3124.400), connection cable (7030.091), nylon loop cable holder (7111.350), WxHxD: 450x1600x294 mm
- Dokumentacija
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide