Kompaktni sistem za požarni alarm in aktivno gašenje s sistemom za odsesavanje dima, vgrajen v eno višinsko enoto za uporabo v varnostnih sefih in zaprtih strežniških ohišjih.
- Št. artikla:
- DK 7338121
- Opis izdelka
- Aktivni gasilni sistem vključuje sistem za zaznavanje dima in gasilno enoto. Sistem za zaznavanje dima je enak sistemu za zaznavanje dima sistema EFD III. Ob sprožitvi glavnega alarma se postopek gašenja samodejno zažene. Ob začetku postopka gašenja se posoda napolni s pomočjo kartuše s potisnim plinom. Gasilno sredstvo FK 5-1-12 se upari na gasilni šobi in se razprši po strežniškem ohišju.
- Prednosti
- Zgodnje odkrivanje požara
- Samodejno gašenje
- Inovativni gasilni sistem NOVEC™ 1230: okolju prijazno, varno za IT komponente, neprevodno
- Montaža v 482,6 mm (19") ohišje samo z 1 U
- Testirano s strani VdS Schadenverhütung GmbH
- Vmesnik CAN vodila za nadzorni sistem CMC III
- Brezpotencialni relejni izhodi (predhodni alarm/glavni alarm/skupna napaka)
- Tehnični podatki
- Izpust gasilnega sredstva s pomočjo potisnega vložka z vgrajeno električno aktivacijsko enoto
- Integriran nadzor gasilnega aparata (indikacija izgube >15 %)
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- Ohišje: RAL 7035
Spredaj: RAL 9005 - Gasilni plin
- Vrsta: FK 5-1-12
Količina polnjenja: 1,8 l - Posoda
- Material: Aluminij
Glasnost: 2 l - Vmesniki
- 4 x/3 x relay outputs for alarms and faults (terminals/RJ12 jacks)
- 1 x/1 x input for door contact switch (terminal/RJ12 jack)
- 2 x CAN connections for master-slave networking
- 2 x connection (external alarm/manual triggering device)
- 1 x voltage output for DET-AC slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x CAN bus interfaces to CMC III (max. 16 on PU/4 on PU Compact)
- Neprekinjeno delovanje električnega omrežja
- približno 4 ure
- Opomba
- Ta sistem je zasnovan izključno za uporabo v zaprtih, nedostopnih sistemih ohišij z največjo prostornino 2,8 m³.
- Display
- Zaslon z enostavnim besedilom in 6 LED diodami
- Senzorji
- Optični detektor dima (občutljivost: približno 3,5 %/m zatemnitev svetlobe)
- Optični detektor dima HS (občutljivost: približno 0,25 %/m zatemnitev svetlobe)
- Mere
- Širina: 482,6 mm
Višina: 44 mm
Globina: 660 mm - Delovno temperaturno območje
- 10 °C...40 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -20 °C...65 °C
- Temperaturno območje za shranjevanje baterij
- -15 °C...40 °C
- Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
- 96 %
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- približno ±10 % celotnega pretoka zraka
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 21 kg
- Bruto teža
- 21,5 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 81,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Opis izdelka
- DET-AC III Master, fire alarm and extinguisher system, active smoke extraction system, early fire detection, automatic extinguishing.
- Certifikati
- VDS