Sistem za zgodnje odkrivanje požara EFD III

Št. artikla: DK 7338221

Sistem EFD je kompakten sistem za zgodnje odkrivanje požara velikosti 482,6 mm (19"), 1 U z aktivnim sistemom za odvod dima.

Št. artikla:
DK 7338221
Opis izdelka
Sistem za zgodnje odkrivanje požara EFD III vključuje sistem za odsesavanje dima v 482,6 mm (19") enoti z višino 1U. Vgrajen ventilator prek sistema kanalov neprekinjeno vsesava zrak iz območja, ki ga je treba zaščititi. Vsesani zrak nato prehaja skozi dva detektorja požara. Visoko občutljiv detektor sproži predalarm ob zaznavi dimnih aerosolov, drugi detektor požara pa sproži glavni alarm. Delovanje detektorjev požara neprekinjeno spremljata elektronika za nadzor in krmiljenje na nadzorni plošči.
Prednosti
Zgodnje odkrivanje požara
Montaža v 482,6 mm (19") ohišje samo z 1 U
Testirano s strani VdS Schadenverhütung GmbH
Vmesnik CAN vodila za nadzorni sistem CMC III
Brezpotencialni relejni izhodi (predhodni alarm/glavni alarm/skupna napaka)
Material
Jeklena pločevina
Barva
Ohišje: RAL 7035
Spredaj: RAL 9005
Vmesniki
4 x/3 x relay outputs for alarms and faults (terminals/RJ12 jacks)
1 x/1 x input for door contact switch (terminal/RJ12 jack)
2 x CAN connections for master-slave networking
3 x connection (external alarm/manual call point/tank and fill level)
1 x voltage output for DET-AC slave III (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
2 x CAN bus interfaces to CMC III (max. 16 on PU/4 on PU Compact)
Neprekinjeno delovanje električnega omrežja
približno 4 ure
Opomba
Ta sistem je zasnovan izključno za uporabo v zaprtih, nedostopnih sistemih ohišij
Display
Zaslon z enostavnim besedilom in 6 LED diodami
Senzorji
Optični detektor dima (občutljivost: približno 3,5 %/m zatemnitev svetlobe)
Optični detektor dima HS (občutljivost: približno 0,25 %/m zatemnitev svetlobe)
Mere
Širina: 482,6 mm
Višina: 44 mm
Globina: 490 mm
Delovno temperaturno območje
10 °C...40 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-20 °C...65 °C
Temperaturno območje za shranjevanje baterij
-15 °C...40 °C
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
96 %
Nazivna delovna napetost
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
približno ±10 % celotnega pretoka zraka
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
14 kg
Bruto teža
15 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
57,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177699328
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Opis izdelka
DK EFD III, Early fire detection including smoke extraction system, Designed solely for use in closed, non-accessible enclosure systems, 482.6 mm (19") rack mount, 1 U
Certifikati
VDS
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Visio Shapes