Posebej primerne za uporabo v živilski industriji. Pokrov je odporen na čiščenje s cevjo za vodo in preprečuje vdor vlage. Razred zaščite IP 56 je dosežen z uporabo standardnega filtra.
- Št. artikla:
- SK 3237080
- Opis izdelka
- Za ventilatorje s filtrom in izpušne filtre. Enostavno čiščenje zaradi zunanjega silikonskega tesnila, primernega za uporabo z živili.
- Material
- Nerjavno jeklo AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon - Za model št.
- 3237....
- Mere
- Širina: 150 mm
Višina: 230 mm
Globina: 40 mm - Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 56 when fitted over fan-and-filter unit/outlet filter with filter mat
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,998 kg
- Bruto teža
- 1,16 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177651579
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- SK hose-proof hood, for SK 3237…, WHD: 150 x 230 x 40 mm
- Dokumentacija
- Info sheet