Pokrov proti brizganju vode za povečanje razreda zaščite

Št. artikla: SK 3239080

Posebej primerne za uporabo v živilski industriji. Pokrov je odporen na čiščenje s cevjo za vodo in preprečuje vdor vlage. Razred zaščite IP 56 je dosežen z uporabo standardnega filtra.

Št. artikla:
SK 3239080
Opis izdelka
Za ventilatorje s filtrom in izpušne filtre. Enostavno čiščenje zaradi zunanjega silikonskega tesnila, primernega za uporabo z živili.
Material
Nerjavno jeklo AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
Za model št.
3239....
Mere
Širina: 233 mm
Višina: 330 mm
Globina: 55 mm
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 56 when fitted over fan-and-filter unit/outlet filter with filter mat
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,053 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177651807
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
SK hose-proof hood, for SK 3239…,, WHD: 233 x 330 x 55 mm
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue