Grelniki ohišij uravnavajo relativno vlažnost, preprečujejo padec temperature pod rosišče in preprečujejo nastajanje kondenzata v ohišju. To preprečuje posledično škodo, povezano s korozijo ali kratkim stikom. Model z ventilatorjem. Stalna toplotna moč 235 – 800 W.
- Št. artikla:
- SK 3105220
- Opis izdelka
- Grelniki v ohišju za uravnavanje relativne vlažnosti preprečujejo kondenzacijo in s tem nastajanje kondenza v ohišju. S tem se izognemo posledični škodi zaradi korozije ali kratkih stikov.
- Material
- Eloksiran aluminij
- Obseg dobave
- PTC grelec z ventilatorjem
Sestavni deli - Neprekinjena toplotna moč
- Stalna toplotna moč z ventilatorjem
- Vgrajen ventilator
- Da
- Opomba
- Za natančen nadzor temperature v ohišju je priporočljiv termostat
- Priporočljiva uporaba higrostata za nadzor ogrevanja in preprečevanje kondenzacije na komponentah
- V večjih ohišjih je mogoče enakomerno porazdelitev toplote najbolje dosegati z namestitvijo večih grelnikov z nizko močjo.
- Opomba za model št.
- Posebne napetosti so na voljo na zahtevo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
- Stalna toplotna moč pri 10 °C
- 400 W
- Nazivna delovna napetost
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mere
- Širina: 142 mm
Višina: 170 mm
Globina: 101 mm - Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Razred zaščite
- II (all-insulated)
- Delovno temperaturno območje
- -33 °C...65 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,019 kg
- Bruto teža
- 1,031 kg
- Carinska tarifna številka
- 85162999
- EAN
- 4028177599901
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710