- Št. artikla:
- SK 3237700
- Zasnova
- stenska namestitev
- Opis izdelka
- Ventilatorsko-filtrirne enote z diagonalno tehnologijo ventilatorjev so tlačno bolj stabilne in zagotavljajo bolj enakomeren pretok zraka. Diagonalna smer pretoka zraka zagotavlja bolj enakomerno odvajanje toplote iz ohišja.
- Prednosti
- Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
- Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
- Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
- Sestavljanje brez orodja
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
- Ventilator
- Axial, shaded pole motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
- Pri 50 Hz: 20 m³/h
Pri 60 Hz: 25 m³/h
- Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
- Pri 50 Hz: 15 m³/h
Pri 60 Hz: 18 m³/h
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 13 W
Pri 60 Hz: 11,1 W
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,1 A
Pri 60 Hz: 0,09 A
- Mere
- Širina: 116,5 mm
Višina: 116,5 mm
Globina: 64,5 mm
- Globina namestitve
- 46 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 92 mm
Višina izreza: 92 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter
- IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Razred zaščite NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter
- Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
- Opomba
- Pri ventilatorsko-filtrirni enoti 3237.XXX se električni priključek izvede preko dveh enojnih žic (dolžine približno 300 mm) na enoti, pri vseh drugih ventilatorsko-filtrirnih enotah pa se uporablja brezvijačna vzmetna sponka
- Delovno temperaturno območje
- -15 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -30 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 42 dB(A)
Pri 60 Hz: 47 dB(A)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,462 kg
- Bruto teža
- 0,464 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177997776
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
-
SK Blue e+ fan-and-filter unit, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 116.5 x 116.5 x 64.5 mm, RAL 7035