Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+

Št. artikla: SK 3241724

Popolna ventilatorska enota za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 1160 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.

Št. artikla:
SK 3241724
Zasnova
stenska namestitev
Opis izdelka
Ventilatorsko-filtrirne enote z diagonalno tehnologijo ventilatorjev so tlačno bolj stabilne in zagotavljajo bolj enakomeren pretok zraka. Diagonalna smer pretoka zraka zagotavlja bolj enakomerno odvajanje toplote iz ohišja.
Prednosti
Največji pretok zraka zaradi nagubanega filtra, ki je vključen v dobavo
Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
Sestavljanje brez orodja
Material
Plastika
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
Ventilator
Diagonal, DC motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
Z DC: 272 m³/h
Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno z nagubanim filtrom
Z DC: 242 m³/h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
Z DC: 225 m³/h
Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
Z DC: 173 m³/h
Nazivna delovna napetost
24 V (DC)
Poraba energije Pel
Z DC: 19,1 W
Maks. nazivni tok
Z DC: 0,8 A
Mere
Širina: 255 mm
Višina: 255 mm
Globina: 129 mm
Globina namestitve
108 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 224 mm
Višina izreza: 224 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Opomba
Pri ventilatorsko-filtrirni enoti 3237.XXX se električni priključek izvede preko dveh enojnih žic (dolžine približno 300 mm) na enoti, pri vseh drugih ventilatorsko-filtrirnih enotah pa se uporablja brezvijačna vzmetna sponka
Delovno temperaturno območje
-30 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-30 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Z DC: 53 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,97 kg
Bruto teža
2,17 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177998025
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Blue e+ fan-and-filter unit, 272 m³/h, 24 V (DC), WHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Odobritve
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue