Energetsko učinkovita različica z EC tehnologijo ne izstopa samo zaradi edinstvenih IoT zmogljivosti. Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+ ima številne prednosti, od energetske učinkovitosti do nadzora in trajnosti ter vse do večjega pretoka zraka (175–1160 m³/h).
- Št. artikla:
- SK 3241900
- Zasnova
- stenska namestitev
EC - Opis izdelka
- Ventilatorsko-filtrirne enote Blue e+ dosegajo največji pretok zraka s serijsko uporabo nagubanih filtrov. Njihov širok razpon napajanja (100–240 V) omogoča uporabo po vsem svetu. Nadzor in spremljanje prek vmesnika Modbus omogočata ekskluzivne funkcije (samodejno čiščenje filtra, prikazovalnik vzdrževanja filtra, funkcija hlajenja v sili).
- Prednosti
- Največji pretok zraka zaradi nagubanega filtra, ki je vključen v dobavo
- Širokopasovni vhod 100–240 V
- IoT povezava omogoča ekskluzivne funkcije, kot so samodejno čiščenje filtra, prikaz vzdrževanja filtra in funkcijo hlajenja v sili
- Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
- Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
- Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
- Sestavljanje brez orodja
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
- Ventilator
- Diagonal, EC motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
- Pri 50 Hz: 272 m³/h
Pri 60 Hz: 272 m³/h - Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno z nagubanim filtrom
- Pri 50 Hz: 240 m³/h
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
- Pri 50 Hz: 225 m³/h
- Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
- Pri 50 Hz: 173 m³/h
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 19,8 W
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,3 A
- Mere
- Širina: 255 mm
Višina: 255 mm
Globina: 137,5 mm - Globina namestitve
- 116,5 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 224 mm
Višina izreza: 224 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 55 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Razred zaščite NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
- Delovno temperaturno območje
- -25 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 54 dB(A)
- Vmesniki
- 0 - 10 V/PWM input
- Speed output
- Floating fault signal contact
- RS485 (ModBus)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,1 kg
- Bruto teža
- 2,324 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177997998
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK Blue e+ fan-and-filter unit, EC technology, 272 m³/h, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 255 x 255 x 137.5 mm, RAL 7035