Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+ z EC tehnologijo

Št. artikla: SK 3245908

Energetsko učinkovita različica z EC tehnologijo ne izstopa samo zaradi edinstvenih IoT zmogljivosti. Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+ ima številne prednosti, od energetske učinkovitosti do nadzora in trajnosti ter vse do večjega pretoka zraka (175–1160 m³/h).

Št. artikla:
SK 3245908
Zasnova
stenska namestitev
EC
Prednosti
Največji pretok zraka zaradi nagubanega filtra, ki je vključen v dobavo
IoT povezava omogoča ekskluzivne funkcije, kot so samodejno čiščenje filtra, prikaz vzdrževanja filtra in funkcijo hlajenja v sili
Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
Sestavljanje brez orodja
Material
Plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
Ventilator
Diagonal, EC motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
Pri 50 Hz: 1.161 m³/h
Pri 60 Hz: 1.161 m³/h
Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno z nagubanim filtrom
Pri 50 Hz: 969 m³/h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
Pri 50 Hz: 931 m³/h
Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
Pri 50 Hz: 728 m³/h
Nazivna delovna napetost
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 173,5 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 1,38 A
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina: 161 mm
Globina namestitve
141 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 52 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 1, 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3, 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
Delovno temperaturno območje
-25 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 72 dB(A)
Vmesniki
0 - 10 V/PWM input
Speed output
Floating fault signal contact
RS485 (ModBus)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,048 kg
Bruto teža
4,248 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177997806
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Blue e+ fan-and-filter unit, EC technology, 1161 m³/h, 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 323 x 323 x 161 mm, RAL 9005
Odobritve
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further instructions
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue