Izhodni filter Standardne

Št. artikla: SK 3243208

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.

Št. artikla:
SK 3243208
Opis izdelka
Za prezračevanje s konvekcijo se lahko v spodnjem in zgornjem delu ohišja uporabi izhodni filter.
Material
ABS
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Izhodni filter
Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken
Izrez za montažo
Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
Za model št.
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina: 25 mm
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,75 kg
Bruto teža
0,811 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions