Izhodni filter EMC

Št. artikla: SK 3243060

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.

Št. artikla:
SK 3243060
Zasnova
EMC
Opis izdelka
Za prezračevanje s konvekcijo se lahko v spodnjem in zgornjem delu ohišja uporabi izhodni filter.
Material
ABS
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Izhodni filter
EMC filtrirna podloga
Izrez za montažo
Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
Za model št.
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina: 25 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP54 incl. EMC filter mat
IP 56 with EMC filter mat and hose-proof hood
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,775 kg
Bruto teža
0,83 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK outlet filter, EMC, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions