Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.
- Št. artikla:
- SK 3173105
- Zasnova
- za ventilatorske in filtrirne enote
- Opis izdelka
- Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
- Material
- Kemična vlakna
- Opomba
- Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
- Za model št.
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Mere
- Širina: 289 mm
Višina: 289 mm
Globina: 17 mm - Razred filtra
- po DIN EN 779: G3
po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% - Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 1,2 kg
- Bruto teža
- 1,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 56039390
- EAN
- 4028177695573
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3243…/3244…/3245…, WHD: 289 x 289 x 17 mm