Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.
- Št. artikla:
- SK 3237066
- Zasnova
- Za EMC ventilatorsko-filtrirno enoto
- Opis izdelka
- Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
- Material
- Kemična vlakna, s prevleko iz bakra, niklja in kroma
- Opomba
- Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
- Za model št.
- 3237.060/3237.6xx
- Mere
- Širina: 92 mm
Višina: 92 mm
Globina: 10 mm - Razred filtra
- po DIN EN 779: G2
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,005 kg
- Bruto teža
- 0,009 kg
- Carinska tarifna številka
- 56039390
- EAN
- 4028177666214
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK spare filter mats, for EMC-filter fans, for SK 3237.6.., WHD: 92 x 92 x 10 mm