Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Št. artikla: SK 3240066

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

Št. artikla:
SK 3240066
Zasnova
Za EMC ventilatorsko-filtrirno enoto
Opis izdelka
Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
Material
Kemična vlakna, s prevleko iz bakra, niklja in kroma
Opomba
Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.
3240.6..
3241.6..
Mere
Širina: 226 mm
Višina: 226 mm
Globina: 17 mm
Razred filtra
po DIN EN 779: G3
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,09 kg
Bruto teža
0,095 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177666245
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK spare filter mats, for EMC-filter fans, for SK 3240.6../3241.6.., WHD: 226 x 226 x 17 mm
Odobritve
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Technical system catalogue