Slepi pokrov za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre

Št. artikla: SK 3237021

Če morate zapreti obstoječe montažne odprtine za ventilatorske in filtrirne enote/izhodne filtre, da dosežete višjo stopnjo zaščite, lahko namesto filtrirne podloge v ventilatorsko-filtrirni enoti/izhodnem filtru uporabite slepi pokrov, brez potrebe po varjenju ali drugi obdelavi kovin.

Št. artikla:
SK 3237021
Opis izdelka
Če je treba zapreti obstoječe montažne izreze ventilatorjev s filtrom/izhodnih filtrov, da se poveča razred zaščite, se lahko v ventilatorju s filtrom/izhodnem filtru namesto filtrirne podloge uporabi slepa plošča, brez potrebe po mehanski obdelavi pločevine ali varjenju.
Material
PE, zaprta celica
Barva
Antracit
Opomba
Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.
3237.3xx/3237.7xx
Mere
Širina: 81 mm
Višina: 81 mm
Globina: 6 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,028 kg
Bruto teža
0,033 kg
Carinska tarifna številka
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis izdelka
SK Blanking cover for fan-and-filter unit and outlet filter, for SK 3237.7xx/3237.3xx, plastic, colour: anthracite
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Technical system catalogue