Slepi pokrov za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre

Št. artikla: SK 3239020

Če morate zapreti obstoječe montažne odprtine za ventilatorske in filtrirne enote/izhodne filtre, da dosežete višjo stopnjo zaščite, lahko namesto filtrirne podloge v ventilatorsko-filtrirni enoti/izhodnem filtru uporabite slepi pokrov, brez potrebe po varjenju ali drugi obdelavi kovin.

Št. artikla:
SK 3239020
Opis izdelka
Če je treba zapreti obstoječe montažne izreze ventilatorjev s filtrom/izhodnih filtrov, da se poveča razred zaščite, se lahko v ventilatorju s filtrom/izhodnem filtru namesto filtrirne podloge uporabi slepa plošča, brez potrebe po mehanski obdelavi pločevine ali varjenju.
Material
PE, zaprta celica
Barva
Antracit
Opomba
Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.
3239....
Mere
Širina: 167 mm
Višina: 167 mm
Globina: 15 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,028 kg
Bruto teža
0,03 kg
Carinska tarifna številka
39211900
EAN
4028177651753
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis izdelka
SK blanking cover, for filter fans and outlet filters, for SK 3239…,, plastic, Colour: Anthracite
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Technical system catalogue