Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3253000

V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Št. artikla:
SK 3253000
Opis izdelka
Hladilne enote zahtevajo malo vzdrževanja in so dostavljene brez filtrirnih podlog. Filtrirne podloge se lahko uporabljajo v ekstremnih pogojih.
Prednosti
Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
Material
Poliuretanska pena z odprtimi celicami
Mere
Širina: 350 mm
Višina: 245 mm
Globina: 10 mm
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,06 kg
Bruto teža
0,072 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177039315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3255, WHD: 350x245x10 mm
Tehnični listi
Technical system catalogue