Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3285950

V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Št. artikla:
SK 3285950
Opis izdelka
Hladilne enote zahtevajo malo vzdrževanja in so dostavljene brez filtrirnih podlog. Filtrirne podloge se lahko uporabljajo v ekstremnih pogojih.
Prednosti
Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
Material
Poliuretanska pena z odprtimi celicami
Za model št.
3184.8x0 / 3484.8x0
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 379 mm
Globina: 10 mm
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,105 kg
Bruto teža
0,12 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Filter mat filter, for cooling unit 3184.8x0 / 3484.8x0, WHD: 323 x 379 x 10 mm
Tehnični listi
Technical system catalogue