V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.
- Št. artikla:
- SK 3286100
- Opis izdelka
- Hladilne enote zahtevajo malo vzdrževanja in so dostavljene brez filtrirnih podlog. Filtrirne podloge se lahko uporabljajo v ekstremnih pogojih.
- Prednosti
- Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
- Material
- Poliuretanska pena z odprtimi celicami
- Mere
- Širina: 539 mm
Višina: 332 mm
Globina: 10 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: Cooling units
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,09 kg
- Bruto teža
- 0,171 kg
- Carinska tarifna številka
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3296/3272, WHD: 539x332x10 mm